SP24-09A04-04-CAA

SP24-09A04-04-CAA

Attuatore, Electrak 1, 24 V CC con potenziometro, Carico dinamico: 25 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 4 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$305.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Estremamente compatto e leggero
    • Disponibile con interruttori di finecorsa o retroazione a potenziometro
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Sistema di azionamento con vite trapezia autobloccante
    • Senza manutenzione
    • Ideale per sostituire cilindri pneumatici e idraulici di misura analoga

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 211,0 mm (8,307 in)
S 1.016,0 mm (40,000 in)