SP12-17A08-01-CAA

SP12-17A08-01-CAA

Attuatore, Electrak 1, 12 V CC con potenziometro, Carico dinamico: 75 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 1 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$305.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Estremamente compatto e leggero
    • Disponibile con interruttori di finecorsa o retroazione a potenziometro
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Sistema di azionamento con vite trapezia autobloccante
    • Senza manutenzione
    • Ideale per sostituire cilindri pneumatici e idraulici di misura analoga

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 135,0 mm (5,315 in)
S 254,0 mm (10,000 in)