SNAB5-16X5M

SNAB5-16X5M
SNAB5-16X5M

Lead Nut Only, SNAB Style, 16 mm X 25 mm, Senza gioco, RH, Acetal, 160 lbf Carico teorico

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The SNAB Model has the greatest design flexibility allowing anti‑backlash assemblies through 1” diameters.
  • All SNABs are made from our internally lubricated Acetal providing excellent lubricity and very low wear.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero25 mm
Diametro delle viti, nominale16 mm
Gioco, max.1.7 in
Gioco, max.1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenza7-10 oz-in
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %80 
Forza di precarico4-9 lbf
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo800 lbf
Carico teorico160 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?