SNAB2-3712X

SNAB2-3712X
Chiocciola

SNAB, Senza gioco, Acetale, 0.375 in x 0.167 in Chiocciola, Destra Direzione filetto, 70 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$112.23 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il modello SNAB ha la maggior flessibilità di progettazione e permette montaggi senza gioco per diametri fino a 1”.
  • Tutte le chiocciole SNAB sono realizzate nel nostro acetale con lubrificazione interna, che garantisce un'eccellente lubrificazione e una bassissima usura.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 3.403,6 mm (134,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18