SNAB2-3112XL

SNAB2-3112XL
SNAB2-3112XL

Lead Nut Only, SNAB Style, 0.3125 in X 0.167 in, Senza gioco, LH, Acetal, 50 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The SNAB Model has the greatest design flexibility allowing anti‑backlash assemblies through 1” diameters.
  • All SNABs are made from our internally lubricated Acetal providing excellent lubricity and very low wear.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.167 in
Diametro delle viti, nominale0.3125 in
Gioco, max.1.16 in
Gioco, max.0.75 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenza2-4 oz-in
Direzione della filettaturaLH 
Efficienza %65 
Forza di precarico2-5 lbf
MaterialeAcetal 
PrecaricoSenza gioco 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo350 lbf
Carico teorico50 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?