SN8-7508XL

SN8-7508XL
SN8-7508XL

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 0.750 in X 1.000 in, Non precaricato, LH, Acetal, 300 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro1.5 in
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]1 3/8-16 
corsa per giri dell’albero1 in
Diametro delle viti, nominale0.75 in
Gioco, max.1.5 in
Gioco, max.1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenzaFree Wheeling 
Direzione della filettaturaLH 
Efficienza %79 
MaterialeAcetal 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo1500 lbf
Carico teorico300 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?