SN2-12X2M

SN2-12X2M
Chiocciola

SN, Gioco standard, Acetale, 12 mm x 4 mm Chiocciola, Destra Direzione filetto, 711 N Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$37.21 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le nostre chiocciole SN standard dimostrano la loro validità ormai da vent'anni.
  • Disponibili nelle misure da 3/16” a 1-1/2” con o senza flange di montaggio (flange vendute separatamente).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 25,4 mm (1,00 in)
B Max 25,4 mm (1,00 in)
C 965,2 mm (38,00 in)
TH 15/16-16