SN1505X

SN1505X
SN1505X

Lead Nut Only, SN Style, Thread Mount, 1.500 in X 0.200 in, Non precaricato, RH, Acetal, 400 lbf Carico teorico

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Our standard SN nuts have proven themselves for the past twenty years.
  • Available in sizes from 3/16” to 1-1/2” with or without mounting flanges. (flanges sold separately)

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro2 in
[B]2.5 in
[C]0.53 in
[TH]1.967-18 
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in
Gioco, max.2.5 in
Gioco, max.2 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Coppia di resistenzaFree Wheeling 
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %31 
MaterialeAcetal 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo2000 lbf
Carico teorico400 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?