SN10X2ML

SN10X2ML
Chiocciola

SN, Gioco standard, Acetale, 10 mm x 2 mm Chiocciola, Sinistra Direzione filetto, 311 N Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$61.92 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le nostre chiocciole SN standard dimostrano la loro validità ormai da vent'anni.
  • Disponibili nelle misure da 3/16” a 1-1/2” con o senza flange di montaggio (flange vendute separatamente).
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 1.905,0 mm (75,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
C 635,0 mm (25,00 in)
TH 5/8-18