SN02500010-BOX

SN02500010
Sfera di precisione

Nitruro di silicio Si3N4, 1/4 in Diametro:, Grado: 10, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 1,000

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1409.12 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le sfere in nitruro di silicio sono molto diffuse per i cuscinetti e altre applicazioni per prodotti ad alta precisione.
  • Rispetto all'acciaio, questo materiale è più leggero del 60%, ha una durezza pari a fino a due volte, un coefficiente di dilatazione termica inferiore del 70% e un intervallo termico di esercizio fino a 1800 °F (982 °C).
  • Le sfere in nitruro di silicio non sono corrosive, sono antimagnetiche e sono ideali in applicazioni a bassa rumorosità, elevata rigidità e carico elevato.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Sfericità - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Finitura superficiale - 1 in (0.02 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,2500 in (6,350 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Material Spec ASTM F2094 Class 2
Grado 10
Peso 0,000926 lbs (0,000420 kg)
Quantità scatola 1.000
Peso scatola 0,93 lbs (0,42 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?