SFB8-DP

SFB8-DP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a boccola, supporto intermedio flangiato, 0.500 in, Self-Aligning, Tipo chiuso, non regolabile, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni a doppia azione integrali

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.140,20 mm (163,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
E1 3.175,00 mm (125,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 1.828,80 mm (72,000 in)
G2 Alemite 1641-B
N 482,60 mm (19,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute
Peso 0,104 kg / 0,23 lbs
Diametro nominale 12,700 mm / 0,5 in
Lunghezza 42,926 mm / 1,69 in
Altezza 41,402 mm / 1,63 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1.134,297 N / 255 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?