SEL0697

SEL0697
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 1.000 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Circuito singolo, 7560 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$2271.65 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SEL
Doppia chiocciola
Codice articolo vite SRT2203
Numero di avvii 2
Peso totale 9,10 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 33.629 N (7.560 lbf)
Carico, statico 154.184 N (34.662 lbf)
Coppia 0,1760 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?