SCB4-DDNBADPRP

SCB4-DDNBADPRP
Cuscinetti a boccola Super

SUPER, Cuscinetto a cartuccia a sfere radiali, 0.250 in, Self-Aligning, Tipo chiuso, non regolabile, Not Corrosion Resistant, Guarnizioni integrali

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Il cuscinetto a boccola Super è autoallineante, leggero e regolabile con un basso coefficiente di attrito.
  • Le gabbie e i manicotti esterni in polimeri tecnici, leggeri e resistenti all'usura, riducono l'inerzia e il rumore in applicazioni complesse ad alta velocità.
  • Dischi di carico con flottazione radiale. Installato in un alloggiamento regolabile, il cuscinetto a boccola Super può essere regolato con un diametro specifico per un movimento accurato e ripetibile.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
C 25,40 mm (1,000 in)
d 635,00 mm (25,000 in)
D 13.487,40 mm (531,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Opzioni di lubrificazione DP
Numero di piste delle sfere 4
Sfere in nylon o sfere in nylon alternate Alternating Nylon Balls
Confezione rulli Confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Spazzole, tenute DD
Peso 0,009 kg / 0,02 lbs
Diametro nominale 6,350 mm / 0,25 in
Diametro esterno 13,487 mm / 0,531 in
Lunghezza 25,400 mm / 1 in

Prestazioni

Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 133,447 N / 30 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?