SBN9574

SBN9574
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.375 in X 0.125 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito singolo, 136 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$160.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,375 in
Avanzamento 0,125 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Codice articolo vite SRT7538
Numero di avvii 1
Peso totale 0,13 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 605 N (136 lbf)
Carico, statico 6.294 N (1.415 lbf)
Coppia 0,0220 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?