SBN11237

SBN11237
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.500 in X 1.000 in, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 27000 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1976.75 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,500 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite SRT5108
Numero di avvii 2
Peso totale 13,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 120.102 N (27.000 lbf)
Carico, statico 773.991 N (174.000 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?