SBN11234

SBN11234
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.000 in X 0.500 in, Tergipista incluso, Rotonda con piste piane, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Dente d'arresto, 18500 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1229.63 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,000 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola Precision
Spazzola Included
Codice articolo vite SRT2159
Numero di avvii 1
Peso totale 8,00 lbs

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 82.292 N (18.500 lbf)
Carico, statico 687.851 N (154.635 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?