SBN10974

SBN10974
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.500 in X 0.500 in, Tergipista incluso, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito multiplo, 12320 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,500 in
Avanzamento 0,500 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Spazzola Included
Codice articolo vite SRT9996
Numero di avvii 1
Peso totale 5,20 lbs
Funzione di sicurezza Filettatura di sicurezza

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 54.802 N (12.320 lbf)
Carico, statico 434.573 N (97.696 lbf)
Coppia 0,0880 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?