SBN10468

SBN10468
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.000 in X 0.250 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito singolo, 1612 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$316.13 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,000 in
Avanzamento 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Codice articolo vite SRT5515
Numero di avvii 1
Peso totale 0,80 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 7.171 N (1.612 lbf)
Carico, statico 61.888 N (13.913 lbf)
Coppia 0,0440 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?