SBN10264

SBN10264
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.631 in X 0.200 in, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Interno, 712 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$635.15 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,631 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Codice articolo vite SRT7541
Numero di avvii 1
Peso totale 0,27 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 3.167 N (712 lbf)
Carico, statico 23.353 N (5.250 lbf)
Coppia 0,0350 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?