SBN10260

SBN10260
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.250 in X 1.000 in, Rotonda, Con funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito multiplo, 26538 lbf

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$4300.18 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,250 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Codice articolo vite SRT0604
Numero di avvii 2
Peso totale 9,00 lbs
Funzione di sicurezza Deflettore per sfere

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 118.047 N (26.538 lbf)
Carico, statico 634.583 N (142.660 lbf)
Coppia 0,1770 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?