SBN10189

SBN10189
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 1.250 in X 0.200 in, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Senza precarico, Circuito multiplo, 3336 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 1,250 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SBN
Spazzola Included
Codice articolo vite SRT1221
Numero di avvii 1
Peso totale 1,80 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 14.839 N (3.336 lbf)
Carico, statico 154.300 N (34.688 lbf)
Coppia 0,0350 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?