SB9-20X5M

SB9-20X5M
SB9-20X5M

Lead Nut Only, SB Style, Thread Mount, 20 mm X 45 mm, Non precaricato, RH, Acetal, 300 lbf Carico teorico

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The classic Supernut is now available with metric mounting thread.
  • Offered with our metric screw line sizes 10mm through 24mm.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro1.5 in
[B]1.5 in
[C]0.5 in
[TH]M35 x 1.5 
corsa per giri dell’albero45 mm
Diametro delle viti, nominale20 mm
Gioco, max.1.5 in
Gioco, max.1.5 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %82 
MaterialeAcetal 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo1500 lbf
Carico teorico300 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?