SB4-16X2M

SB4-16X2M
Chiocciola

SB, Gioco standard, Acetale, 16 mm x 8 mm Chiocciola, Destra Direzione filetto, 444 N Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$35.08 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • La classica Supernut è ora disponibile con filetto di montaggio in unità metriche.
  • Disponibile con le nostre misure metriche lineari della vite da 10 mm a 24 mm.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 254,0 mm (10,00 in)
B Max 254,0 mm (10,00 in)
C 953,0 mm (37,52 in)
TH M22 x 1.5

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 16,00 mm (0,630 in)
Avanzamento 8,00 mm (0,315 in)
Direzione filetto Destra
Tipo di montaggio chiocciola Filettato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,025 mm (0,0010 in)
Coppia di trascinamento Free Wheeling
Efficienza 62%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 444,0 N (99,8 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?