SB15-12X3M

SB15-12X3M
SB15-12X3M

Lead Nut Only, SB Style, Thread Mount, 12 mm X 45 mm, Non precaricato, RH, Acetal, 100 lbf Carico teorico

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • The classic Supernut is now available with metric mounting thread.
  • Offered with our metric screw line sizes 10mm through 24mm.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro1 in
[B]1 in
[C]0.375 in
[TH]M22 x 1.5 
corsa per giri dell’albero45 mm
Diametro delle viti, nominale12 mm
Gioco, max.1 in
Gioco, max.1 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %81 
MaterialeAcetal 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico statico massimo500 lbf
Carico teorico100 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?