SAR3242

SAR3242
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.500 in X 0.250 in, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Circuito multiplo, 6135 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$4450.56 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,500 in
Avanzamento 0,250 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SAR
Doppia chiocciola
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite SRT0606
Numero di avvii 1
Peso totale 9,90 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 27.290 N (6.135 lbf)
Carico, statico 364.478 N (81.938 lbf)
Coppia 0,0440 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?