SAR2210

SAR2210
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 2.250 in X 1.000 in, Flangiato, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Circuito singolo, 26538 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$4808.01 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 2,250 in
Avanzamento 1,000 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola SAR
Doppia chiocciola
Spazzola Included
Flangia Integral
Codice articolo vite SRT0604
Numero di avvii 2
Peso totale 9,00 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 118.047 N (26.538 lbf)
Carico, statico 634.583 N (142.660 lbf)
Coppia 0,1770 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?