S60375001C

S60375001C
S60375001C

Precision Ball, 3/8 in Diameter, Stainless Steel 316, Grado 100

Lead Time:  3 Days  

  • AISI Type 316
  • Hardness: Rockwell "C" 25 to 39
  • Tensile Strength .............. 90,000 psi
  • Yield Strength ..................45,000 psi
  • Elongation in two inches ..... 35%
  • Reduction in area.............. 60%
  • Modulus of Elasticity...........28,000,000 psi
  • Density..........................29 lb./cubic inch
  • All stainless steel balls are passivated

Dimensioni

Unità di misuraValore
Dimensioni delle sfere3/8 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Grado100 
MaterialeStainless Steel 316 
Quantità di scatole1500 

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?