S60093751C-BOX

S60093751C
Sfera di precisione

316L inox morbido, 3/32 in Diametro:, Grado: 100, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 60,000

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1117.62 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio inossidabile di tipo 316L è una versione maggiormente resistente alla corrosione della serie 300 rispetto al 302, soprattutto grazie ai tenori più elevati di molibdeno e nichel
  • Per il tipo 316 la qualità 100 rappresenta lo standard. Tutto l'acciaio inossidabile di Thomson è passivato.
  • La sua durezza senza ricottura, ottenuta mediante lavorazione a freddo, è tipicamente Rockwell ""C"" da 25 a 39. Il tipo 302 può essere sottoposto a ricottura per rimuovere l'eventuale magnetismo residuo, ottenendo una durezza Rockwell ""B"" da 75 a 90.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 9.375,0000 in (238.125,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Sfericità - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Finitura superficiale - 5 in (0.1 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,0938 in (2,381 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Grado 100
Peso 0,000124 lbs (0,000056 kg)
Quantità scatola 60.000
Peso scatola 7,46 lbs (3,38 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?