S24-09A08-08-CAA

S24-09A08-08-CAA

Attuatore, Electrak 1, 24 Vdc, Carico dinamico: 50 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 8 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$265.18 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Estremamente compatto e leggero
    • Disponibile con interruttori di finecorsa o retroazione a potenziometro
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Sistema di azionamento con vite trapezia autobloccante
    • Senza manutenzione
    • Ideale per sostituire cilindri pneumatici e idraulici di misura analoga

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 312,0 mm (12,283 in)
S 2.032,0 mm (80,000 in)