S24-09A04-03-CAA

S24-09A04-03-CAA

Attuatore, Electrak 1, 24 Vdc, Carico dinamico: 25 lbf, Lunghezza di corsa massima:: 3 inch, Controllo: Tutti

Tempi di consegna:  4 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$258.11 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Estremamente compatto e leggero
    • Disponibile con interruttori di finecorsa o retroazione a potenziometro
    • Alloggiamento resistente alla corrosione
    • Sistema di azionamento con vite trapezia autobloccante
    • Senza manutenzione
    • Ideale per sostituire cilindri pneumatici e idraulici di misura analoga

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 185,0 mm (7,283 in)
S 762,0 mm (30,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione No
Freno No, autobloccante
Certificazioni CE
Connettore speciale Packard Electric pack-con
Gioco assiale, max 0,914 mm / 0,036 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66
Override manuale No
Materiale Lega di zinco verniciata, acciaio inox
Corsa nominale 76,20 mm / 3,00 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Nessuno
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 20-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 2,9 amp
Peso 0,600 kg / 1,323 lbs
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 111 N / 25 lbf
Carico, statico 1.334 N / 300 lbf
Coppia frenante 2,26 N / 0,51 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina N/D
Velocità max. 76,20 mm/s / 3,00 in/s
Velocità min. 53,34 mm/s / 2,10 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?