S20250001C-BOX

S20250001C
Sfera di precisione

302 inox morbido, 1/4 in Diametro:, Grado: 100, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 5,000

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$266.52 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio inossidabile di tipo 302 è ampiamente usato nell'industria alimentare per la buona resistenza alla corrosione e i costi ridotti. È comunemente noto come acciaio inox 18-8
  • Per il tipo 302 la qualità 100 rappresenta lo standard. Tutto l'acciaio inossidabile di Thomson è passivato.
  • La sua durezza senza ricottura, ottenuta mediante lavorazione a freddo, è tipicamente Rockwell ""C"" da 25 a 39. Il tipo 302 può essere sottoposto a ricottura per rimuovere l'eventuale magnetismo residuo, ottenendo una durezza Rockwell ""B"" da 75 a 90.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000500 in (± 12.7 µm)
[B] Sfericità - 0.0001 in (2.5 µm)
[C] Finitura superficiale - 5 in (0.1 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,2500 in (6,350 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Grado 100
Peso 0,002340 lbs (0,001061 kg)
Quantità scatola 5.000
Peso scatola 11,70 lbs (5,31 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?