S12-17A08-04

S12-17A08-04
S12-17A08-04

Actuator, Electrak 1, 12 VCC, 340 N, 97.0 mm, Interruttori di finecorsa, Cable length 2 in, Connector, 17 mm/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Very compact and lightweight
  • Available with end of stroke limit switches or Potentiometer feedback
  • Corrosion resistant housing
  • Self-locking acme screw drive system
  • Maintenance free
  • Ideal for replacement of comparable size pneumatic and hydraulic cylinders

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]210.7 mm
[S]97 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length2 in
Cavo e connettorePackard Electric Pack-Con male 8911773 with terminal 6294511 
Cavo e connettoreConnector 
End Play, Max0.036 in
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke100 mm
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadNone 
RetroazioneInterruttori di finecorsa 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight0.61 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico340 N
Carico, statico massimo1300 N
Duty Cyle25 %
Restraining Torque20 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico17 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico26 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?