S00250001M-BOX

S00250001M
Sfera di precisione

430 inox morbido, 1/4 in Diametro:, Grado: 1000, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 5,000

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$169.54 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio inossidabile di tipo 430 è un materiale economico non trattato termicamente che garantisce resistenza alla corrosione a basso costo.
  • Applicazioni tipiche di questo prodotto includono miscelatori per cosmetici, cinture di sicurezza e valvole a sfere per impieghi non gravosi
  • Tutto l'acciaio inossidabile di Thomson è passivato.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Sfericità - 0.001 in (25 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,2500 in (6,350 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Grado 1000
Peso 0,002291 lbs (0,001039 kg)
Quantità scatola 5.000
Peso scatola 11,45 lbs (5,19 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?