RW8V

RW8V
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 0.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1482.13 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 25,40 mm (1,000 in)
B 1.143,00 mm (45,000 in)
C 6.045,20 mm (238,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 5.715,00 mm (225,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F 76,20 mm (3,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
G 482,60 mm (19,000 in)
K 482,60 mm (19,000 in)
L 3.505,20 mm (138,000 in)
M 1.752,60 mm (69,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diametro nominale 12,700 mm / 0,5 in
Lunghezza 60,452 mm / 2,38 in
Altezza 35,052 mm / 1,38 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 6.094,064 N / 1370 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?