RW64B

RW64B
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 4.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$8448.79 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 523.900,40 mm (20.626,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 76,20 mm (3,000 in)
C 101,60 mm (4,000 in)
d 101,60 mm (4,000 in)
E 101.650,80 mm (4.002,000 in)
G 101,60 mm (4,000 in)
H 5.715,00 mm (225,000 in)
J 127,00 mm (5,000 in)
K 53.924,20 mm (2.123,000 in)
L 24.765,00 mm (975,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 27,941 kg / 61,6 lbs
Diametro nominale 101,600 mm / 4 in
Lunghezza 377,952 mm / 14,88 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 213.514,638 N / 48000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?