RW48S

RW48S
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$4246.84 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 127,00 mm (5,000 in)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 330,20 mm (13,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E1 10.795,00 mm (425,000 in)
E2 177,80 mm (7,000 in)
F 152,40 mm (6,000 in)
F1 3.175,00 mm (125,000 in)
G 127,00 mm (5,000 in)
K 1.752,60 mm (69,000 in)
L 10.795,00 mm (425,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 21,772 kg / 48 lbs
Diametro nominale 76,200 mm / 3 in
Lunghezza 330,200 mm / 13 in
Altezza 127,000 mm / 5 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 106.757,319 N / 24000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?