RW48A

RW48A
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 3.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$3319.67 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 396.900,40 mm (15.626,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 584,20 mm (23,000 in)
C 76,20 mm (3,000 in)
d 76,20 mm (3,000 in)
E 76.250,80 mm (3.002,000 in)
G 381,00 mm (15,000 in)
H 1.498,60 mm (59,000 in)
J 3.175,00 mm (125,000 in)
K 41.275,00 mm (1.625,000 in)
L 14.046,20 mm (553,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 10,886 kg / 24 lbs
Diametro nominale 76,200 mm / 3 in
Lunghezza 279,400 mm / 11 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 106.757,319 N / 24000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?