RW32V

RW32V
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$4105.49 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 8.255,00 mm (325,000 in)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 18.745,20 mm (738,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E1 1.905,00 mm (75,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F 24.765,00 mm (975,000 in)
F1 1.905,00 mm (75,000 in)
G 965,20 mm (38,000 in)
K 1.117,60 mm (44,000 in)
L 10.998,20 mm (433,000 in)
M 635,00 mm (25,000 in)