RW32C

RW32C
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 2.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1585.29 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 246.075,20 mm (9.688,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 381,00 mm (15,000 in)
C 50,80 mm (2,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 50.850,80 mm (2.002,000 in)
G2 53.187,60 mm (2.094,000 in)
H 2.870,20 mm (113,000 in)
J 787,40 mm (31,000 in)
K 25.349,20 mm (998,000 in)
L 13.335,00 mm (525,000 in)
M 1.600,20 mm (63,000 in)
N 3.327,40 mm (131,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 3,583 kg / 7,9 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 187,452 mm / 7,38 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 54.980,019 N / 12360 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?