RW24S

RW24S
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1383.36 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 635,00 mm (25,000 in)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 1.651,00 mm (65,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E1 5.410,20 mm (213,000 in)
E2 889,00 mm (35,000 in)
F 7.315,20 mm (288,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 787,40 mm (31,000 in)
K 965,20 mm (38,000 in)
L 5.410,20 mm (213,000 in)