RW24A

RW24A
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 1.500 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1075.79 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 182.575,20 mm (7.188,000 in)
a 55,00 ° (55,000 °)
B 2.921,00 mm (115,000 in)
C 381,00 mm (15,000 in)
d 381,00 mm (15,000 in)
E 38.150,80 mm (1.502,000 in)
G 174.625,00 mm (6.875,000 in)
H 787,40 mm (31,000 in)
J 1.600,20 mm (63,000 in)
K 1.905,00 mm (75,000 in)
L 6.985,00 mm (275,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 1,406 kg / 3,1 lbs
Diametro nominale 38,100 mm / 1,5 in
Lunghezza 136,652 mm / 5,38 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 26.778,294 N / 6020 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?