RW16V

RW16V
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1956.33 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 4.445,00 mm (175,000 in)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 9.525,00 mm (375,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 101,60 mm (4,000 in)
E2 4.140,20 mm (163,000 in)
F 14.605,00 mm (575,000 in)
F1 127,00 mm (5,000 in)
G 635,00 mm (25,000 in)
K 635,00 mm (25,000 in)
L 6.045,20 mm (238,000 in)
M 3.962,40 mm (156,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 2,223 kg / 4,9 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Lunghezza 95,250 mm / 3,75 in
Altezza 60,452 mm / 2,38 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 19.127,353 N / 4300 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?