RW16C

RW16C
Cuscinetti a rulli lineari RoundWay

RW, Cuscinetto a rulli lineari RoundWay, 1.000 in, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$786.52 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Facile montaggio sulla slitta con quattro viti.
  • Dimensiona "A" con regolazione infinita in intervalli di ± 0,015 pollici

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 119.075,20 mm (4.688,000 in)
a 50,00 ° (50,000 °)
B 203,20 mm (8,000 in)
C 25,40 mm (1,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E 25.450,80 mm (1.002,000 in)
G2 30.175,20 mm (1.188,000 in)
H 1.498,60 mm (59,000 in)
J 482,60 mm (19,000 in)
K 12.649,20 mm (498,000 in)
L 7.315,20 mm (288,000 in)
M 787,40 mm (31,000 in)
N 1.905,00 mm (75,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L
Peso 0,499 kg / 1,1 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Lunghezza 95,250 mm / 3,75 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 13.433,629 N / 3020 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?