RSF3708S

RSF3708S
RSF3708S

Lead Nut Only, RSF Style, 0.3750 in X 0.125 in, Non precaricato, RH, Acetal, 75 lbf Carico teorico


  • RSF models provide the excellent lubricity and dimensional stability of our proprietary Acetal with the convenience of an integral flange.
  • The RSF nut was developed as a morecompact solution over our standard MTS line
  • Injection-molded, economical nut ideal for standard lead screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero0.125 in
Diametro delle viti, nominale0.375 in
Gioco, max.1 in
Gioco, max.0.63 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %49 
MaterialeAcetal 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max180 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico75 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?