RSF2-2516

RSF2-2516
Chiocciola

RSF, Gioco standard, Acetale, 0.25 in x 0.125 in Chiocciola, Destra Direzione filetto, 25 lbf Carico dinamico max.

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$19.41 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • I modelli RSF forniscono l'eccellente lubrificazione e stabilità dimensionale del nostro acetale brevettato, con la comodità della flangia interna.
  • La chiocciola RSF è stata sviluppata come soluzione maggiormente compatta rispetto ai nostri modelli MTS standard
  • Chiocciola economica stampata a iniezione, ideale per madreviti standard
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 127,0 mm (5,00 in)
B Max 1.905,0 mm (75,00 in)
D 254,0 mm (10,00 in)
E 356,0 mm (14,02 in)
F 381,0 mm (15,00 in)
I 787,0 mm (30,98 in)
BCD 1.905,0 mm (75,00 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Formato filetto madrevite ACME
Diametro della vite di accoppiamento 6,35 mm (0,250 in)
Avanzamento 3,18 mm (0,125 in)
Direzione filetto Destra
Tipo di montaggio chiocciola Flangiato
Materiale chiocciola Acetale
Gioco assiale max. 0,254 mm (0,0100 in)
Coppia di trascinamento Free Wheeling
Efficienza 64%
Temperatura max. 82,2 °C (180 °F)

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Carico dinamico max. 111,2 N (25,0 lbf)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?