RA1505

RA1505
RA1505

Lead Screw Only, RA Style, Acme, 1.5 in X 0.200 in, RH, 0.010 in/ft Lead Accuracy, Steel, Low Carbon, Number of Starts 1, 144 in Long

Lead Time:  10 Days 
per pollice Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining
  • For use with Bronze Nuts (BN)

Dimensioni

Unità di misuraValore
[d3] Bearing Journal Diameter, Recommended25 mm
Accuratezza del passo standard ±0.01 in/ft
corsa per giri dell’albero0.2 in
Diametro delle viti, nominale1.5 in
Diametro interno1.28 in
Lunghezza144 in 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Accuratezza del passo standard ±0.01 in/ft
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeSteel, Low Carbon 
Numero di avvii
Temperature Max250 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?