R2001-3 - Produto obsoleto

Prodotto R2001-3 ora è un articolo obsoleto.

R2001-3
R2001-3

Flange, Obsolete


  • Flanges provide an easy, low cost method to mount the load square and concentric to the ball screw
  • See Dimensional drawing for part number specific demensions

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]5.41 in
[B]1.536 in
[C]0.656 in
[D]4.25 in
[TH].500 3-12 UN-2A 

Specificazioni

SpecificazioniValore
MaterialeSteel 
Temperature Max300 °F
Weight2.6 kg

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?