Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Prodotto R-0505L-72.000-FLW-XX-XX ora è un articolo obsoleto. Contattateci per qualsiasi ulteriore domanda.
La sostituzione suggerita ha forma/installazione/funzione simili, ma non si tratta di una sostituzione rapida né intercambiabile. Rivedere le specifiche dell'elemento di sostituzione per accertarsi che sia conforme ai requisiti dell'applicazione.
Gruppo vite a ricircolo di sfere, 0.500 in X 0.200 in X 72.00 in, Numero di avvii: 1
Taglio a misura:
Min: 4.0 in  Max: 72.0 in  al millesimo di pollice più vicino
Attenzione
La lunghezza sarà arrotondata alla lunghezza totale più simile. I valori di tolleranza si basano sulla lunghezza totale. Verifica la nuova lunghezza totale e filettata:
Il valore Tagliato su misura rappresenta la lunghezza filettata
Le estremità delle viti saranno tagliate a misura o lavorate per i supporti standard selezionati
Si possono ordinare viti sottoposte a lavorazione meccanica con chiocciole a ricircolo di sfere e cuscinetti di supporto
Componenti dei gruppi elencati nella scheda Specifiche
L'orientamento sinistro della chioccola indica che la flangia, la filettatura a V o l'accesso di lubrificazione si troveranno di fronte all'estremità destra della vite
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].