QS 1 3/4 L 36

QS 1 3/4 L 36
Albero rapido, pollici

QuickShaft , 1.75 in Diametro, Classe L, Acciaio al carbonioRockwell C 60 Min., 36 in

Tempi di consegna:  Next Day Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$213.36 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • La trasmissione ad alberi 60 Case LinearRace di Thomson è realizzata per soddisfare gli standard di qualità più elevati. L'utilizzo della trasmissione 60 Case® LInearRace con cuscinetti a boccola di Thomson garantisce prestazioni di supporto e durata ottimali.
  • Disponibile a magazzino e tagliata su misura nelle maggior parte delle opzioni e tipologie di materiale
  • Rettifica senza centri per finitura leader nel settore pari a 8 Ra max.
  • Coefficiente di rotondità entro 0,000080"" per classe L, S, D, M e 0,000050"" per classe N.
  • Rettilineità entro 0,001""/piede cumulativa alla spedizione dalla fabbrica.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
[dia] 1.7500
[ToleranceValues] 1.7495/1.7490

Specificazioni

Specifiche Valore
Tipo di albero Standard
Materiale, albero Acciaio al carbonio 1566
Finitura superficiale 8 Ra micropollici Max
Classe di tolleranza Class L
Durezza Rockwell C 60 Min.
Rettilineità 0,001 pollici per piede Cumulativa (0,002 pollici TIR)
Lunghezza 914 mm / 36 in
Diametro 44 mm / 1,750 in
Peso 24,516 lb/in
Grado di cementazione, minimo 2,540 mm / 0,100 in
Coefficiente di rotondità 0,00203 mm / 0,00008 in
Conicità 0,0025 mm / 0,0001 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?