PRN10110

PRN10110
Chiocciola a ricircolo di sfere

Chiocciola a ricircolo di sfere, 0.875 in X 0.200 in, Tergipista incluso, Rotonda, Nessuna funzione di sicurezza, Precarico regolabile, Interno, 1375 lbf

Tempi di consegna:  16 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1408.92 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Solo chiocciola
  • Qualità certificata per prestazioni affidabili
  • Precisione e ripetibilità affidabili a basso costo

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,875 in
Avanzamento 0,200 in
Nut Material Lega di acciaio
Stile chiocciola PRN
Spazzola Included
Codice articolo vite XPR8720R96
Numero di avvii 1
Peso totale 1,10 lbs
Funzione di sicurezza BSN.SafetyFeatureType.

Prestazioni

Prestazioni Valore
Carico, dinamico 6.116 N (1.375 lbf)
Carico, statico 47.952 N (10.780 lbf)
Coppia 0,0350 in-lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?